{"product":{"productId":"agid.11593","price":6797.78,"name":"CENTRERANDE SPÄNNARE FORM:A MED KULA,D=86,5, D1=M16x1,5, D4=M10, STÅL 1.2842HÄRDAT OCH BRUNERAT, KOMP:STÅL"},"currency":"SEK"}
Centrerande Spännare
med kula
stål
härdat och brunerat
- Neddragande effekt
- Passar för fastspänning av råämnen
- Självcentrerande
- Härdad kropp
- Låg modell
Försäljningsenhet
6 797,78 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Centrerande Spännare
Form
A
Utförande 1
med kula
Material
grundkropp
stål
Material
komponent
stål
Grundkroppens
yta
härdat och brunerat
Komponentens
yta
härdat och slipat
Stålnyckel
1.2842
D=Diameter min.
86,5
D=diameter max.
102,5
A
25
Antal
kulor
6
Användning
råämnen
D1
M16x1,5
D2
60
D3
5
D4
M10
H
61,6
H1
51
H2
30,2
H3
25,7
H4
9,3
Kul-Ø
16
L
10
L1
29,4
L2
25
M
6,5
REACh
false
RoHS
true
SW
17
Spännkraft
max. kN
12,5
Spänntyp
innerspänning
UNSPSC Code
31162800
Åtdragnings-
moment
max. Nm
79
Beskrivning
Material
Kropp 1.2842.
Kulor och sexkant 1.4112.
Dragfjäder 1.4310.
Kulor och sexkant 1.4112.
Dragfjäder 1.4310.
Utförande
Kropp härdad och brunerad.
Kulor och sexkant härdade och slipade.
Kulor och sexkant härdade och slipade.
Anmärkning
Form A: med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.
Tekniska data
Upprepningsnoggrannhet ±0,025
Rotationsprecision ±0,05
Rotationsprecision ±0,05
Användning
För centrering och fastspänning i bottenhål. Manövreras underifrån, manuellt eller automatiskt med tryckluft eller hydraulik.
Fördelar
- Precis självcentrering.
- Skevningsfri fastspänning.
- Långa justeringsvägar.
- Låg höjd.
- Neddragande effekt.
- Skevningsfri fastspänning.
- Långa justeringsvägar.
- Låg höjd.
- Neddragande effekt.
Ritningsinformation
Form A:
med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.
Form B:
med sexkant för ömtåliga hålytor.
1) Monteringshjälp:
Stift för exakt lägesbestämning för spännsegment.
med kula, lämplig för fastspänning i hål där lätta tryckmärken accepteras.
Form B:
med sexkant för ömtåliga hålytor.
1) Monteringshjälp:
Stift för exakt lägesbestämning för spännsegment.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.