{"product":{"productId":"agid.28333","price":620.06,"name":"Anslag för arbetsstycken magnetiskt, Form A, standard"},"currency":"SEK"}
- Fäster på alla magnetiska ytor
- Hög häftkraft
- Mycket hög upprepningsnoggrannhet
- Anslaget monteras och demonteras utan verktyg
Beskrivning
Material
Grundkropp i höghållfast aluminium.
Axelbult och anslagsstång stål.
Axelbult och anslagsstång stål.
Utförande
Grundkropp anodiserad i blått och svart.
Axelbult och anslagsstång brunerade.
Axelbult och anslagsstång brunerade.
Anmärkning
Anslaget med magnet för arbetsstycken fungerar bland annat som mångsidigt instrument för positionering på bearbetningsmaskiner eller vid monteringsarbeten. Det fäster på alla magnetiska ytor, som skruvstycken, mätanordningar, borr- och fräsmaskiner. När arbetsstyckena har spänts fast kan anslaget även enkelt tas av så att alla bearbetningsytor blir fria.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.