Prisma
vertikalt
seghärdat stål
- Stöd- och positioneringselement för runda arbetsstycken
- Slipade och härdade kontaktytor
- Kan fixeras med passhål
1 773,01 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Prisma
Utförande 1
vertikalt
Material grundkropp
seghärdat stål
C=Test-Ø
30±0,003
B
C/2X√2+20
C max.
50
C min.
15
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Prisma- och stödytor slipade.
Prisma- och stödytor slipade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.