Monteringssats
för t-spår
stål
- Lämpar sig för anpassning till maskinbord med T-spår
- Koppling till stabilisatorn genom spännkula med kalott
1 994,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringssats
Storlek
25
Utförande 1
för t-spår
Material grundkropp
stål
B=Längd
14
D1=Gänga
M10
D=Kuldiameter
25,4
H=Höjd
10
D2
78
H1
35
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Fästsatsen för T-spår lämpar sig för anpassning till maskinbord med T-spår.
Spännkulorna kan bytas mellan de båda systemstorlekarna.
Spännkulorna kan bytas mellan de båda systemstorlekarna.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.