Pendelstöd
med o-ring
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Form P: optimalt skydd mot skador på känsliga ytor
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
645,86 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
P
Utförande 1
med o-ring
Utförande 2
justerbar
Produkttyp
sexkant
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
polyuretan
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
B=Gänglängd
60
D2=Gänga
M12
H=Höjd
21
SW=Nyckelvidd
19
D3
21
E
21,9
H1
6
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
15
Mat. stöd-kontaktyta
polyuretan
SW1
5
Stöd-kontaktyta
005
W
24
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula:
Form P i rostfritt stål med polyuretanyta.
Kula:
Form P i rostfritt stål med polyuretanyta.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula:
Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.
Kula:
Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Det garanterar en jämn rörelse.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.