Pendelstöd
med o-ring
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Form O: diamantytan ger utmärkt slitstyrka
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
373,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Pendelstöd
Form
O
Utförande 1
med o-ring
Produkttyp
gänga
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
diamant
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
B=Gänglängd
50
D2=Gänga
M10
D3
6
H1
1,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
5
Mat. stöd-kontaktyta
diamant
SW
5
SW1
5
Stöd-kontaktyta
003
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula:
Form O rostfritt stål med diamantyta.
Kula:
Form O rostfritt stål med diamantyta.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula:
Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100.
Kula:
Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering.
Det garanterar en jämn rörelse.
Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast arbetsstycken.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten
yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten
yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller