Bottenplatta
med rasterhål
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Rasteravstånd 50 mm
- Härdade passhylsor och gängade bussningar
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
12 387,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Form
B
Utförande 1
med rasterhål
Utförande 2
rund
Material grundkropp
GJL300
D1=Gänga
M12
D2=Ytterdiameter
400
D4=Fästhål
M12
D=Passhål
12
H=Höjd
50
N1=Antal rasterhål
44
NB=Antal monteringshål
7
NL=Antal monteringshål
7
L2
250
L6
320
NB
7
NL
7
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Runda bottenplattor med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
Rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Runda bottenplattor med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
Rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran
Fler mått.
Ritningsinformation
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D4)
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.