Konsol
mini
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Härdade passhylsor och gängade bussningar
- Rasteravstånd 50 mm
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
- Passar till grundelement med rasterhål
2 798,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Konsol
Form
B
Utförande 1
mini
Utförande 2
med rasterhål
Material grundkropp
GJL300
B=Bredd
98
D1=Gänga
M12
D3=Fästhål
M12
D=Passhål
12
H=Höjd
125
L=Längd
125
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna 07533-112065. Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna 07533-116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna 07533-112065. Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna 07533-116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Gängat hål
2) Hål för passkruv
3) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
2) Hål för passkruv
3) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.