- Inget mekaniskt slitage
- Lång livslängd
- Robust och helt ingjutet hus
- Ej känsliga mot smuts
Beskrivning
Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: magnetiskt.
Kapslingsklass: IP67
Kapslingsklass: IP67
Anmärkning
När manöverdonet är inom kopplingsavståndets område (skyddsdörren stängd), kopplas säkerhetskontakterna och vid behov säkerhetsbrytarens signalkontakter. Då stängs kontakten via en magnet (magnetfält).
Form A: Manöverdon i plan med säkerhetsbrytaren.
Form B: Manöverdon 90° förskjutet mot säkerhetsbrytaren.
Form A: Manöverdon i plan med säkerhetsbrytaren.
Form B: Manöverdon 90° förskjutet mot säkerhetsbrytaren.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Tillbehör
Säkerhetsbrytare med magnetkodning 83455.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.