text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: magnetiskt.
Kapslingsklass: IP67
Anmärkning
När manöverdonet är inom kopplingsavståndets område (skyddsdörren stängd), kopplas säkerhetskontakterna och vid behov säkerhetsbrytarens signalkontakter. Då stängs kontakten via en magnet (magnetfält).

Form A: Manöverdon i plan med säkerhetsbrytaren.

Form B: Manöverdon 90° förskjutet mot säkerhetsbrytaren.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Tillbehör
Säkerhetsbrytare med magnetkodning 83455.

Andra kunder köpte också