- Kapslingsklass upp till IP 67
- Stort temperaturområde
- Med skruvlåsning
- A-kodning
Beskrivning
Material
Hus: plast.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Isolering ledare: PP
(4-polig längd 3 och 5 meter PVC.
8-polig längd 10 meter PVC.
12-polig längd 10 meter PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,6 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.