{"product":{"productId":"agid.23352","price":864.34,"name":"KABELKEDJA SKA ÖPPNAS PÅ BÅDA SIDOR,H=45, B=100, R=100, L=1005, POLYAMID"},"currency":"SEK"}
Kabelkedja
ska öppnas på båda sidor
polyamid
- Plastkedja med hög torsionsstyvhet
- Lämplig för långa sträckor
- Ska öppnas i inner- och ytterradien
- Kan snabbt förlängas eller kortas av
- Lågt slitage
Försäljningsenhet
864,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kabelkedja
Utförande 1
ska öppnas på båda sidor
Material
grundkropp
polyamid
B1=Bredd, utsida
122
B=Bredd, invändigt
100
G=Antal delar
15
H1=Höjd, utsida
64
H=Höjd, invändigt
45
L=Längd
1005
Anslutningselement
80850-91-45100
Avskiljning
80850-92-45
Dragavlastning
80850-93-45100
E
264
M
450
N
200
R
100
RoHS
true
UNSPSC Code
31161543
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart. Öppnas på båda sidor.
Anmärkning
Kabelkedja för säker dragning av flexibla el- och dataledningar samt för trycklufts- och hydraulslangar. Den modulärt uppbyggda kedjan är enkel att korta av och förlänga.
Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Tekniska data
Teknisk egenskap i fribärande område:
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Temperaturområde
-30 °C till +125 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.