Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart. Öppnas på båda sidor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart. Öppnas på båda sidor.
Anmärkning
Kabelkedja för säker dragning av flexibla el- och dataledningar samt för trycklufts- och hydraulslangar. Den modulärt uppbyggda kedjan är enkel att korta av och förlänga.
Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Tekniska data
Teknisk egenskap i fribärande område:
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Temperaturområde
-30 °C till +125 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.