{"product":{"productId":"agid.32040","price":344.3,"name":"ROLLER TRACK, FORM:A UTAN HJULFLÄNS,L=2000, STÅL FÖRZINKATKOMP:POLYPROPYLEN GRÅ"},"currency":"SEK"}
Rullbana
stål
förzinkat
- -
- -
- -
- -
Försäljningsenhet
344,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Rullbana
Form
A
Material
grundkropp
stål
Material
komponent
polyprpylen
Färg komponent
grå
Grundkroppens
yta
förzinkat
L=Längd
2000
ESD
elektrostatiskt
urladdande
nej
Form-typ
utan hjulfläns
RoHS
true
UNSPSC Code
24101705
Beskrivning
Material
Rullskeneprofil: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Utförande
Rullskeneprofil: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Anmärkning
Fjädrande och smidigt löpande rullskenor. Systemet kommer färdigmonterat. I rullskeneprofilen finns plastrullar som är monterade på stålaxlar. Ett snävt axelavstånd garanterar lugn och störningsfri drift. Vid behov kan rullskeneprofilen av stålplåt enkelt kortas av till önskad längd.
Fasta och variabla fästen finns som tillval. Detta fäste möjliggör anslutning direkt till runda rör eller profilrör med Ø30 och till aluminiumprofiler med ett rastermått på 40 mm.
Form A: utan hjulfläns.
Form B: med hjulfläns.
Fasta och variabla fästen finns som tillval. Detta fäste möjliggör anslutning direkt till runda rör eller profilrör med Ø30 och till aluminiumprofiler med ett rastermått på 40 mm.
Form A: utan hjulfläns.
Form B: med hjulfläns.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.