Material
Rullskeneprofil: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Utförande
Rullskeneprofil: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Rullbanor av stål, form A
från
344,30 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Rullbanor av stål, form B
från
329,12 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Rullskeneprofil: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Rulle: plast PP.
Axel: stål.
Utförande
Rullskeneprofil: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Rulle: grått liknande RAL 7042. ESD-utförande svart.
Axel: förzinkad.
Anmärkning
Fjädrande och smidigt löpande rullskenor. Systemet kommer färdigmonterat. I rullskeneprofilen finns plastrullar som är monterade på stålaxlar. Ett snävt axelavstånd garanterar lugn och störningsfri drift. Vid behov kan rullskeneprofilen av stålplåt enkelt kortas av till önskad längd.
Fasta och variabla fästen finns som tillval. Detta fäste möjliggör anslutning direkt till runda rör eller profilrör med Ø30 och till aluminiumprofiler med ett rastermått på 40 mm.
Form A: utan hjulfläns.
Form B: med hjulfläns.
Fasta och variabla fästen finns som tillval. Detta fäste möjliggör anslutning direkt till runda rör eller profilrör med Ø30 och till aluminiumprofiler med ett rastermått på 40 mm.
Form A: utan hjulfläns.
Form B: med hjulfläns.