text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Aluminiumpressgjutgods.
Täcklock i plast
Utförande
i svart eller med aluminiumfärgad pulverlackering.
Täcklock, svarta eller aluminiumfärgade.
Anmärkning
För lätt och säker låsning av dörrar och luckor. Monteras utan mekanisk bearbetning på framsidan med cylinderskruvar eller skruvar med kullrigt huvud, storlek M6. Säkrat mot demontering i stängt läge.

Vid nyckelvariant ingår 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euro-nyckel 5333).

Vid lås med dubbelax medföljer en dubbelaxnyckel.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Universalnyckel
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 5 mm

Andra kunder köpte också