kr0.00
Varukorg
kr0.00
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Flexibelt standarddelsystem
03000
Kulspärrbultar/gängade låsbultar
window['coveoDebugData_categorylisting:36665'] = JSON.parse('null');
Kulspärrbultar/gängade låsbultar
Förkortning
Gänglåsningsbult
Kulspärrbult
Låsbult
Spännregel med vred
Spärrbult
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
termoplast
Bultdiameter
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Längd
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
Utförande 1
med greppring
med huvud
med L-handtag
med nyckelring
med platt huvud
med stjärnvred
med svampformad knopp, inställbar
med svampformat grepp
med T-handtag
med vred
tungt utförande
utan huvud
Utförande 2
bult i rostfritt stål
bult stål
hög skjuvhållfasthet
med axiell magnetspärr
med fällbar spärr
med spännkraftsförstärkare
metallfläns
plastfläns
with axial locking
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
8
10
12
12,7
14
15
16,7
20,6
21
22
24
24,4
26
27,1
30,4
33
35
35,64
35,9
36,4
38
40
48
51
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Material komponent
aluminium
polyamid
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
termoplast
zink
Kulspärrbultar Handtag
-
l-handtag bred
svamp formad handtag bred
svampformad knopp, inställbar
t-handtag bred lÅng
Filter
poster / sida
24
av 47 poster
1
(current)
2
Teleskopskenor
Hitta rätt produkt
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 47 poster
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:36665'] = JSON.parse('null');
window['coveoDebugData_categorylisting:36665'] = JSON.parse('null');
Andra kunder köpte också
Filter
Förkortning
Gänglåsningsbult
Kulspärrbult
Låsbult
Spännregel med vred
Spärrbult
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
termoplast
Bultdiameter
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Längd
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
Utförande 1
med greppring
med huvud
med L-handtag
med nyckelring
med platt huvud
med stjärnvred
med svampformad knopp, inställbar
med svampformat grepp
med T-handtag
med vred
tungt utförande
utan huvud
Utförande 2
bult i rostfritt stål
bult stål
hög skjuvhållfasthet
med axiell magnetspärr
med fällbar spärr
med spännkraftsförstärkare
metallfläns
plastfläns
with axial locking
Skjuvkraft tvåskärig max. kN
8
10
12
12,7
14
15
16,7
20,6
21
22
24
24,4
26
27,1
30,4
33
35
35,64
35,9
36,4
38
40
48
51
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Material komponent
aluminium
polyamid
rostfritt stål
rostfritt stål A2
stål
termoplast
zink
Kulspärrbultar Handtag
-
l-handtag bred
svamp formad handtag bred
svampformad knopp, inställbar
t-handtag bred lÅng
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!