text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Stålskruvar med platt skalle och med toleranskompensation

Minska spänningar och förläng livslängden

Spänningar kan på sikt belasta maskiner och anläggningar hårt. När varierande temperaturer förändrar dimensionerna på en komponent, monteringsavvikelser uppstår, tillverkningstoleranser måste kompenseras eller komponenternas position varierar på grund av dynamiska belastningar, ger användningen av flackhuvsskruvar med toleransjustering betydande fördelar.

I många tillämpningar rör sig komponenter på två parallella styrningar. För detta ändamål är styrskenor fästa på en konsol och styrslädarna är anslutna genom en platta. Den rörliga massan monteras stabilt och utan spel på båda styrningarna, vilket gör att systemet är statiskt överbestämt. Vid spänningar måste krafterna tas upp av styrningen, vilket ökar motståndet mot förflyttning och minskar komponenternas livslängd. För att förhindra det statiska överbestämningen av systemet är det ofta nödvändigt att integrera en fast- och lös-lageranordning. De innovativa flackhuvsskruvarna med toleransjustering från norelem erbjuder emellertid en alternativ lösning.

Mindre ansträngning vid tillverkning och montering

Flackhuvsskruven med toleransjustering är en skruv som används för att ansluta två komponenter och tillåter önskad rörelse mellan komponenterna (löslager). Flackhuvsskruven består av tre komponenter: bult, glidlager och O-ring. När bulten skruvas in i hålet pressar glidlagret ihop O-ring med ett fördefinierat mått. Sedan sitter glidlagret på toppen av bulten. Rörelseutslaget begränsas av installationsmåttet. På så sätt säkerställs en flytande lagring med nästan spel utan avvikelser. Den flytande lagringen är begränsad till ett definierat mått. Noggrann överensstämmelse med toleranserna för komponenterna vid tillverkningen och krävande justeringsarbete undviks.

Företaget från Markgröningen erbjuder flackhuvsskruvar med toleransjustering i olika utföranden. De finns med utvändig eller invändig gänga, uppbyggnaden med bult av förzinkat stål, O-ring och glidlager förblir alltid densamma.

     

Upptäck dem nu