text.skipToContent text.skipToNavigation
83000 A

Induktiva närhetsbrytare Form A

  • Höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter
  • Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt
  • Med kortslutningsskydd och polaritetsskydd
  • Kapslingsklass IP 67
  • Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Särskilda egenskaper:

från 537,97 kr

Beskrivning

Material
Hus i rostfritt stål.
Aktiv yta i POM.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.

Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Säkerhet
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED-indikering

P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå