Material
Hus i rostfritt stål.
Aktiv yta i POM eller PBT.
Aktiv yta i POM eller PBT.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Visa mer
Visa mindre
Induktiva närhetsbrytare Form A
från
641,13 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Induktiva närhetsbrytare Form B
från
844,75 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Induktiva närhetsbrytare Form C
från
1 307,76 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål.
Aktiv yta i POM eller PBT.
Aktiv yta i POM eller PBT.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.
Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Säkerhet
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED-indikering
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå