Runt Rör
aluminium
eloxerad
- Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet
- Material: stål eller aluminium
- På begäran: olika utföranden
508,10 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Runt Rör
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
eloxerad
Stålnyckel
EN AW-6060
BEZ=Beteckning
Ø40 x 3
D1=Ytterdiameter
40±0,15
L=Längd
2000
D2
34
L max.
5000
Beskrivning
Material
Stål 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Utförande
Stål förzinkat.
Aluminium ljust anodiserat.
Aluminium ljust anodiserat.
Anmärkning
Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet.
På begäran
- Rör i rostfritt stål
- Kundspecifika längder
- Kundspecifika längder
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.