Snäckväxel
aluminium
eloxerad
- Lätt och tyst kraftöverföring
- Enkelt skruvfäste
- 7 utväxlingar från 13:1 till 65:1
- Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm
- Rotationsriktningen på axeln är godtycklig
1 897,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snäckväxel
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
eloxerad
FA=Axelbelastning N
250
FR=Axelbelastning N
250
M=Max. utgående vridmoment nm
11 / 9 / 7
M=Max. vridmoment nm
1,1 / 0,9 / 0,7
N=Varvtalsområde v/min
100 / 500 / 1000
U=Utväxlingsförhållande
18:1
Självlåsning
utan självlåsning
Verkningsgrad %
55
Beskrivning
Material
Hölje i aluminium.
Snäcka stål, snäckhjul specialmässing.
Snäcka stål, snäckhjul specialmässing.
Utförande
Hölje anodiserat.
Kullager med gummi-tätningsskiva RS.
Kullager med gummi-tätningsskiva RS.
Anmärkning
Universellt användbart och underhållsfritt snäckhölje i en byggstorlek med axelavstånd 20 mm och 7 olika översättningar. Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm. Snäckhjulsuppsättningen är vänsterhänt. Rotationsriktningen på axeln är godtycklig.
- smidig kraftöverföring
- enkel skruvinfästning
- låg ljudnivå
- smidig kraftöverföring
- enkel skruvinfästning
- låg ljudnivå
Tekniska data
Vinklad backlash: ± 1°
Driftscykel: 20% (vid 5 min.)
Livslängd: ca 1000 timmar (vid full last, hastighet 500 varv v/min och arbetscykel 20%)
Driftscykel: 20% (vid 5 min.)
Livslängd: ca 1000 timmar (vid full last, hastighet 500 varv v/min och arbetscykel 20%)
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C
Observera
FR tillåten radialkraft vid FA=0
FA tillåten axialkraft vid FR=0
FA tillåten axialkraft vid FR=0
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.