text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Snäckväxel
Produkttyp
högergänga
Material grundkropp
mässing
A=axelavstånd
50
D2=delningsdiameter
69,1
D4
74
Driftmoment T2 (Nm) Mineralfett
46,2
Driftmoment T2 (Nm) Mineralolja
55,4
Driftmoment T2 (Nm) Syntetolja
69,3
Modul
1,25
Stigningsvinkel
2° 19
Utväxlingsförhållande
55:1
Z2
55
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beskrivning

Material
Snäckskruv stål
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Utförande
Snäckskruv med högerstigning, sätthärdad HV 620 - 700, Flankslipat utförande, hål borrade.
Beställningsinformation
Hjul/Snäckskruv kan endast kombineras till en snäckväxel genom att använda samma axelavstånd och transmissonsförhållande.
Anmärkning
En snäckhjulsats består av en snäcka och ett snäckhjul. Den är avsedd för tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90°. Med en snäckväxel kan mycket stora utväxlingar nedåt realiseras i ett enda steg.

Kuggen har flankform K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är redan förborrade.

De angivna utgående vridmomenten T2 är tillåtna utgående vridmoment på snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min hos snäckan.

Snäckhjulsats 22500-351002 / 22500-352002 kan endast levereras med polerad (utjämnad) snäckprofil, en ingreppsvinkel på 20° och hjul med skruvkugg.

Ritningsinformation
1) Slipat
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också