Snäckhjul
mässing
- Lämpliga för kontinuerlig drift med höga varvtal och höga vridmoment
- Ingreppsvinkel 15°
- För tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90
- Sätthärdad och slipad snäcka
- Monteringsfärdiga
329,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snäckhjul
Produkttyp
högergänga
Material grundkropp
mässing
A=axelavstånd
33
D2=delningsdiameter
42
T2=Drivmoment mineralfett
10,1
T2=Drivmoment mineralolja
12,1
T2=Drivmoment syntetolja
15,1
U=Utväxlingsförhållande
3,5:1
V=Stigningsvinkel
25° 57
A
33
D4
47
Modul
1,75
Z2
21
Beskrivning
Material
Snäckskruv stål
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Utförande
Snäckskruv med högerstigning, sätthärdad HV 620 - 700, Flankslipat utförande, hål borrade.
Beställningsinformation
Hjul/Snäckskruv kan endast kombineras till en snäckväxel genom att använda samma axelavstånd och transmissonsförhållande.
Anmärkning
En snäckhjulsats består av en snäcka och ett snäckhjul. Lämpad för tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90°. Kombinationen av snäckhjul och kugghjul används när man önskar en kraftig nerväxling.
Kuggningen har flankformen K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är förborrade.
Vid ett angivet utgående vridmoment T2 handlar det om tillåtna utgående vridmoment vid snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min på snäckan.
Snäckhjulsatserna lämpar sig för kontinuerlig drift vid höga varvtal och vridmoment.
Kuggningen har flankformen K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är förborrade.
Vid ett angivet utgående vridmoment T2 handlar det om tillåtna utgående vridmoment vid snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min på snäckan.
Snäckhjulsatserna lämpar sig för kontinuerlig drift vid höga varvtal och vridmoment.
Ritningsinformation
1) Slipat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.