{"product":{"productId":"agid.18245","price":4175.7,"name":"Linjelaser"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Anmärkning
Linjelasern är ett mätinstrument som kan användas för att rikta en laserstråle lateralt, horisontellt och vertikalt. På så sätt kan man undvika att remmar slits kraftigt längs kanten.
Tekniska data
- Laserstrålräckvidd ca 5 till 10 m
- Laser, klass 2 (EN60825-1: 1997)
- Våglängd 630–680 mm
- Effekt < 1mW
- Strömförsörjning 3 x 1,5 V (LR44)
- Laser, klass 2 (EN60825-1: 1997)
- Våglängd 630–680 mm
- Effekt < 1mW
- Strömförsörjning 3 x 1,5 V (LR44)
Observera
- Titta aldrig in i laserstrålen och rikta den aldrig mot personer, djur eller starkt reflekterande ytor.
- Både apparaten och riktmärkena innehåller högeffektsmagneter.
- Av säkerhetsskäl ska personer med pacemaker inte använda apparaten. Man ska även hålla avstånd till elektroniska apparater och armbandsur för att undvika störningar.
- Apparaten får inte användas i områden med explosionsrisk.
- Både apparaten och riktmärkena innehåller högeffektsmagneter.
- Av säkerhetsskäl ska personer med pacemaker inte använda apparaten. Man ska även hålla avstånd till elektroniska apparater och armbandsur för att undvika störningar.
- Apparaten får inte användas i områden med explosionsrisk.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.