{"product":{"productId":"agid.18241","price":160.33,"name":"Kuggremskivor profil HTD 8M, för montering med koniska spännbussningar, för rembredd 20 mm"},"currency":"SEK"}
- Standard HTD-profil
- Halvrund kugg med metrisk delning
- Koniskt borrhål för koniska spännbussningar
Beskrivning
Material
Gråjärn.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard HTD-profil med metrisk delning (halvrund kugg). Minst en kuggremsskiva måste ha flänshjul. Koniska hål för koniska spännbussningar. De koniska spännbussningarna måste beställas separat och finns för olika axeldiametrar. Skivor med koniska hål är statiskt balanserade enligt ISO 1940 Kvalitetsklass G16.
Tillbehör
Koniska spännbussningar 23200,
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.