{"product":{"productId":"agid.18238","price":82.19,"name":"Kuggremskivor profil HTD 5M för rembredd 25 mm"},"currency":"SEK"}
- Standard HTD-profil
- Halvrund kugg med metrisk delning
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard-HTD-profil med metrisk delning (halvrund kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Kuggremskivorna kan av viktorsaker ha en fördjupning på de plana ytorna.
Kuggremskivorna kan av viktorsaker ha en fördjupning på de plana ytorna.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.