Kuggremskiva
gråjärn
fosfaterad
- Standard HTD-profil
- Halvrund kuggning med metrisk delning
- Koniskt borrhål för koniska spännbussningar
907,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggremskiva
Form
L
Utförande 2
klämmbussning taperlock 2517
Norm ISO
1940
Material grundkropp
gråjärn
Grundkroppens yta
fosfaterad
B=Bredd
38
BW=Rembredd
30
D=Diameter
285,21
N=Antal tänder
112
P=Profil
HTD8M
D1 max.
125
D3
283,83
D5
260
L
45
Beskrivning
Material
Gråjärn.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard HTD-profil med metrisk delning (halvrund kuggning). Minst en kuggremsskiva måste ha flänshjul. Koniska hål för koniska spännbussningar. De koniska spännbussningarna måste beställas separat och finns för olika axeldiametrar. Skivor med koniska hål är statiskt balanserade enligt ISO 1940 Kvalitetsklass G16.
Tillbehör
Koniska spännbussningar 23200,
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.