text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kuggremskiva
Form
O
Utförande 2
klämmbussning taperlock 1610
Norm ISO
1940
Material grundkropp
gråjärn
Grundkroppens yta
fosfaterad
B=Bredd
20,5
BW=Rembredd
15
D=Diameter
143,24
N=Antal tänder
90
P=Profil
HTD5M
D1 max.
92
D3
142,1
D5
122
L
25

Beskrivning

Material
Stål eller grågjutgods.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard HTD-profil med metrisk delning (halvrund kuggning). Minst en kuggremsskiva måste ha flänshjul. Koniska hål för koniska spännbussningar. De koniska spännbussningarna måste beställas separat och finns för olika axeldiametrar. Skivor med koniska hål är statiskt balanserade enligt ISO 1940 Kvalitetsklass G16.
Tillbehör
Koniska spännbussningar 23200,
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också