text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kuggremskiva
ISO
ISO 17396
Form
A
Form-typ
med kantskiva
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
blank
Material komponent
stål
Komponentens yta
förzinkat
B=Bredd
30
BW=Rembredd
25
D=diameter
25,47
N=Antal tänder
16
P=Profil
T5
D1 max.
18
D2 max.
11
D3
24,6
D4 max.
32
L
36
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Beskrivning

Material
Aluminium.
Flänshjul i stål.
Utförande
Aluminium, blankt.
Flänshjul förzinkade.
Anmärkning
Standard-T-profil enligt ISO 17396 med metrisk delning (trapetsformad kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.

Kuggremskivorna kan av viktorsaker ha en fördjupning på de plana ytorna.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också