{"product":{"productId":"agid.14807","price":577.05,"name":"KUGGREM PROFIL AT5, BR=16, POLYURETANGRÅ, L=2500"},"currency":"SEK"}
Kuggrem
polyuretan
grå
- Förstärkt stållineförstärkning ger jämn kraftfördelning och minskar kuggdeformeringen
- Hög brottlast
- Låg remtöjning
- Stadig remrörelse
- Remmarna kan svetsas
Försäljningsenhet
577,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggrem
Material
grundkropp
polyuretan
Färg
grundkropp
grå
BW=Rembredd
16
L=längd
2500
P=Profil
AT5
Spännkraft
max. N
1120
~ Battery relevance?
no
~ CE relevance?
no
~ CP65 info warning required?
Yes
~ CP65 substance 2 CAS No.
no CAS-No.
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ Dual-Use No.
not listed
~ Magnet relevance?
no
~ PFAS free?
unknown
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safety Data Sheet relevance?
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE
no electrics
Beskrivning
Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil och förstärkt stållina (jämfört med T-serien). Optimerad kuggprofil för jämnare kraftfördelning och reducerad kuggdeformation under belastning. Högeffektsvajer i stål för hög brottlast och låg remtöjning. Reducerad polygoneffekt för jämnare gång. Speciellt lämpad för linjärdrivningar och låg effektöverföring där en exakt axel- och vinkelpositionering krävs. Polyuretan-remmar kan svetsas. För svetsade remmar minskar den överförbara effekten med ca 50 %..
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
På begäran
Andra längder.
Vid delning AT5 i steg om 5 mm.
Vid delning AT10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Vid delning AT5 i steg om 5 mm.
Vid delning AT10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.