Kuggrem
polyuretan
grå
- Perfekt för drivenheter med hög böjbelastning
- För skivor med mycket liten diameter
- Remmarna kan svetsas
280,90 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggrem
Norm DIN
7721
Material grundkropp
polyuretan
Färg grundkropp
grå
BW=Rembredd
25
FT=Spännkraft max. N
2650
L=Längd
1000
P=Profil
T10
L max.
100M
Beskrivning
Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil enligt DIN 7721 T1. Speciellt lämpliga för drivningar med hög böjbelastning. Kan användas för skivor med mycket liten diameter. Används allmänt för linjärdrivningar, låg kraftöverföring och transportteknik. Polyuretanremmarna är svetsbara. Om remmen är svetsad minskar den överförbara kraften med ca 50 %.
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
På begäran
Andra längder.
Vid delning T5 i steg om 5 mm.
Vid delning T10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Vid delning T5 i steg om 5 mm.
Vid delning T10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.