Koniskt Kugghjul
rak
zink
blank
- Används för vridmomentöverföring i vinkel inom maskin- och anläggningskonstruktion
126,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koniskt Kugghjul
Utförande 1
rak
Material grundkropp
zink
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
56
D3=Gänga
16
L=Bredd
33,2
N=Antal tänder
16
U=Utväxlingsförhållande
1:1
A
49,4
B
15,5
D
61,4
D2
34
L1
14
L2
29,2
Modul
3,5
Vridmoment ncm
898,9
Beskrivning
Material
Zink ZnAl4Cu1.
Utförande
Gjutna, raka kuggar. Ingreppsvinkel 20°. Axelvinkel = 90°. Blankt.
Hål genom spånskärande bearbetning.
Hål genom spånskärande bearbetning.
Anmärkning
De koniska kugghjulen levereras styckvis. För att få ett par, beställ även mothjulet som anges.
Temperaturområde
Under belastning får de koniska kugghjulen av zink användas i max +100 °C.
Observera
Vridmomenten som anges i måttabellerna gäller endast kuggningen. Ingen hänsyn tas till vare sig axeldiametern eller passkilens storlek osv. Bärigheten beräknas baserat på kuggflankernas bärighet och kuggfotspänningen. Kugghjulets bärighet beror på många faktorer – därför är de angivna värdena endast riktvärden som ska göra det lättare att välja. Vridmomentuppgifterna avser en enskild kugge. Beroende på delningscirkelns diameter, kugghjulskombinationen osv. uppstår den överlappning som krävs för att fastställa det överförbara vridmomentet. I det enklaste fallet med raka kuggar brukar man använda en överlappningsgrad på 1,1 till 1,25. För att öka överlappningen används ett stort antal kuggar med små moduler. En god profilöverlappning kan minska skador, till exempel gropfrätning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.