text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Koniskt Kugghjul
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
65
D3=Fästhål
15
L=Bredd
33,2
N=Antal tänder
26
U=Utväxlingsförhållande
1:1
A
54
B
15
D
68,5
D1
65
D2
45,3
D3
15
L
33,2
L1
16
Modul
2,5

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Axelvinkel = 90°.
Beställningsinformation
De koniska kugghjulen levereras styckvis. För att få ett par, beställ även mothjulet som anges.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också