{"product":{"productId":"agid.21795","price":2910.42,"name":"Rullkedja dubbel, rostfritt stål DIN ISO 606, svängda länkar"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Försträckt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Försträckt.
Beställningsinformation
Förpackningsenhet: 5 meter med ojämnt antal länkar. Slutar med innerlänk på båda sidor. Förbindningslänkar måste beställas separat.
Anmärkning
Rullkedjor av europeisk typ enligt DIN ISO 606 med svängda länkar (ISO-nr 06 med raka länkar). Alla kedjor är försträckta. Osmorda, kedjorna måst smörjas för respektive användning.
Rullkedjorna av rostfritt stål ger mycket gott korrosionsskydd och god kemisk beständighet. De kan användas med vatten och i höga temperaturer.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Rullkedjorna av rostfritt stål ger mycket gott korrosionsskydd och god kemisk beständighet. De kan användas med vatten och i höga temperaturer.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Temperaturområde
-20 °C till +400 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.