Rullkedja
2 st.
stål
- Formslutande och slirfri kraftöverföring
- Låg lagerbelastning
- Används som driv-, transport-, matnings-, och lyftkedja
- Okänsliga mot smuts och temperaturpåverkan
- Kan förlängas eller förkortas efter behov
2 674,81 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullkedja
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
svängd länk
Material grundkropp
stål
F=Brottkraft f min kN
170
G=Antal delar
157
~L=~ Längd
5000
B2
29,01
B4
79,7
B7
6,1
D1
19,05
D2
10,19
Delning mm (PxB1)
31,75X19,56
Delning tum (PxB1)
1_1/4X3/4
Delning tum (PxB1)
1_1/4X3/4
E
36,45
G
26,42
G
157
ISO-nr
20B-2
ISO-nr
20B-2
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Försträckt.
Beställningsinformation
Förpackningsenhet: 5 meter med ojämnt antal länkar. Slutar med innerlänk på båda sidor. Förbindningslänkar måste beställas separat.
Anmärkning
Rullkedjor av europeisk typ enligt DIN ISO 606 med svängda länkar (ISO-nr 06 med raka länkar). Alla kedjor är försträckta. Första smörjning: korrosionsskyddande, mineralbaserad olja.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Temperaturområde
-20 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.