Monteringsvinkel
stål
förzinkat
- Enkel montering av spännelementen
- Monteras på vinkelns fram- eller baksida
155,20 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsvinkel
Storlek
3
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D2=Diameter
10,5
A
16
B
38
D3
8,5
D4
9,5
D5
16
H
75
H1
55
H2
45
L
70
L1
50
L2
20
Passar till spännelement
3
T
6
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkade (storlek 5 och 6 lackerade).
Anmärkning
Med monteringsvinkeln kan spännelementen enkelt monteras direkt på maskinkomponenten. Då används hålet D2 på spännelementets fäste. Spännelementen kan då monteras på antingen fram- eller baksidan av vinkeln.
Hålen D3 kan användas för annat än monteringsvinkeln.
Hålen D3 kan användas för annat än monteringsvinkeln.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.