Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjul trippel 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22266
Kedjehjul trippel 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
Passar för rullkedjor enligt DIN ISO 606
Förborrade
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 69,39 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
N=Antal tänder
Välj
10 (1)
100 (1)
11 (1)
114 (1)
12 (1)
120 (1)
125 (1)
13 (1)
14 (1)
15 (1)
16 (1)
17 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
22 (1)
23 (1)
24 (1)
25 (1)
26 (1)
27 (1)
28 (1)
29 (1)
30 (1)
31 (1)
32 (1)
33 (1)
34 (1)
35 (1)
36 (1)
37 (1)
38 (1)
39 (1)
40 (1)
42 (1)
43 (1)
44 (1)
45 (1)
47 (1)
48 (1)
50 (1)
52 (1)
54 (1)
55 (1)
57 (1)
60 (1)
65 (1)
70 (1)
72 (1)
76 (1)
8 (1)
80 (1)
85 (1)
9 (1)
90 (1)
95 (1)
D
Välj
105,8 (1)
111,9 (1)
117,9 (1)
123,9 (1)
130 (1)
136 (1)
142 (1)
148,1 (1)
154,1 (1)
160,2 (1)
166,2 (1)
172,3 (1)
178,3 (1)
184,4 (1)
190,4 (1)
196,5 (1)
202,5 (1)
208,6 (1)
214,6 (1)
220,7 (1)
226,8 (1)
232,8 (1)
238,9 (1)
244,9 (1)
251 (1)
265 (1)
271,1 (1)
277,1 (1)
283,2 (1)
295,3 (1)
301,4 (1)
313,5 (1)
325,6 (1)
337,7 (1)
343,8 (1)
355,9 (1)
374,1 (1)
404,4 (1)
434,7 (1)
446,8 (1)
471,1 (1)
495,3 (1)
525,6 (1)
555,9 (1)
58 (1)
586,2 (1)
616,6 (1)
63,9 (1)
69,8 (1)
701,4 (1)
737,8 (1)
75,8 (1)
768,1 (1)
81,8 (1)
87,8 (1)
93,8 (1)
99,8 (1)
D1=Delningsdiameter
Välj
49,78 (1)
55,7 (1)
61,64 (1)
67,61 (1)
73,5 (1)
79,59 (1)
85,61 (1)
91,63 (1)
97,65 (1)
103,67 (1)
109,71 (1)
115,75 (1)
121,78 (1)
127,82 (1)
133,86 (1)
139,9 (1)
145,94 (1)
152 (1)
158,04 (1)
164,09 (1)
170,13 (1)
176,19 (1)
182,25 (1)
188,31 (1)
194,35 (1)
200,4 (1)
206,46 (1)
212,52 (1)
218,58 (1)
224,64 (1)
230,69 (1)
236,75 (1)
242,81 (1)
254,93 (1)
260,98 (1)
267,03 (1)
273,1 (1)
285,21 (1)
291,27 (1)
303,39 (1)
315,5 (1)
327,64 (1)
333,7 (1)
345,81 (1)
363,99 (1)
394,29 (1)
424,61 (1)
436,74 (1)
460,99 (1)
485,22 (1)
515,55 (1)
545,86 (1)
576,17 (1)
606,47 (1)
691,36 (1)
727,74 (1)
758,05 (1)
1
(current)
2
3
Filter
57 produkter hittades
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=8 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716008
N=Antal tänder
8
D
58
D1=Delningsdiameter
49,78
69,39 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=9 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716009
N=Antal tänder
9
D
63,9
D1=Delningsdiameter
55,7
80,88 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=10 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716010
N=Antal tänder
10
D
69,8
D1=Delningsdiameter
61,64
97,71 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=11 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716011
N=Antal tänder
11
D
75,8
D1=Delningsdiameter
67,61
120,70 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=12 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716012
N=Antal tänder
12
D
81,8
D1=Delningsdiameter
73,5
137,31 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=13 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716013
N=Antal tänder
13
D
87,8
D1=Delningsdiameter
79,59
154,98 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=14 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716014
N=Antal tänder
14
D
93,8
D1=Delningsdiameter
85,61
172,54 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=15 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716015
N=Antal tänder
15
D
99,8
D1=Delningsdiameter
91,63
191,03 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=16 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716016
N=Antal tänder
16
D
105,8
D1=Delningsdiameter
97,65
231,78 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=17 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716017
N=Antal tänder
17
D
111,9
D1=Delningsdiameter
103,67
251,75 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=18 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716018
N=Antal tänder
18
D
117,9
D1=Delningsdiameter
109,71
274,21 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=20 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716020
N=Antal tänder
20
D
130
D1=Delningsdiameter
121,78
350,49 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=19 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716019
N=Antal tänder
19
D
123,9
D1=Delningsdiameter
115,75
322,81 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=21 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716021
N=Antal tänder
21
D
136
D1=Delningsdiameter
127,82
374,01 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=22 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716022
N=Antal tänder
22
D
142
D1=Delningsdiameter
133,86
415,49 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=24 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716024
N=Antal tänder
24
D
154,1
D1=Delningsdiameter
145,94
488,13 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=23 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716023
N=Antal tänder
23
D
148,1
D1=Delningsdiameter
139,9
429,70 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=25 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716025
N=Antal tänder
25
D
160,2
D1=Delningsdiameter
152
531,70 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=26 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716026
N=Antal tänder
26
D
166,2
D1=Delningsdiameter
158,04
552,29 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 3/4X7/16, N=27 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=12B-3
Art.nr 22266-30340716027
N=Antal tänder
27
D
172,3
D1=Delningsdiameter
164,09
618,54 kr
Fler detaljer
1
(current)
2
3
Filter
Beskrivning
Material
Kolfattigt stål.
Utförande
Blankt, ej härdat (kan ej härdas).
Anmärkning
Kedjehjul för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kedjehjulen är förborrade.
Detaljer
CAD
Tillbehör