text.skipToContent text.skipToNavigation
22250 A

Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form A

  • Passar för rullkedjor DIN ISO 606
  • Kuggar induktivt härdade, HRC 50
  • Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
  • Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:

från 93,21 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
164 Produkter
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.