Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjul dubbla 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22253
Kedjehjul dubbla 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
Passar för rullkedjor enligt DIN ISO 606
Förborrade
Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 122,27 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Benämning
Välj
Kedjehjul (42)
ISO-nr
Välj
16B-2 (42)
Utförande 1
Välj
2 st. (42)
Utförande 2
Välj
förborrad (42)
Delning mm
Välj
25,4X17,02 (42)
D
Välj
101,7 (1)
109,7 (1)
117,7 (1)
125,7 (1)
133,7 (1)
141,8 (1)
149,8 (1)
157,8 (1)
165,9 (1)
173,9 (1)
182 (1)
190,1 (1)
198,1 (1)
206,2 (1)
214,2 (1)
222,3 (1)
230,4 (1)
238,4 (1)
246,5 (1)
254,6 (1)
262,6 (1)
270,7 (1)
278,8 (1)
286,9 (1)
294,9 (1)
303 (1)
311,1 (1)
319,2 (1)
327,2 (1)
335,3 (1)
353,7 (1)
377,9 (1)
386 (1)
402,1 (1)
418,3 (1)
474,9 (1)
499,1 (1)
628,4 (1)
77,9 (1)
782 (1)
85,8 (1)
93,8 (1)
L
Välj
70 (35)
65 (3)
82 (3)
109 (1)
D2
Välj
140 (15)
130 (11)
160 (3)
104 (1)
112 (1)
120 (1)
128 (1)
180 (1)
42 (1)
50 (1)
56 (1)
64 (1)
72 (1)
80 (1)
88 (1)
96 (1)
N=Antal tänder
Välj
10 (1)
11 (1)
12 (1)
13 (1)
14 (1)
15 (1)
16 (1)
17 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
22 (1)
23 (1)
24 (1)
25 (1)
26 (1)
27 (1)
28 (1)
29 (1)
30 (1)
31 (1)
32 (1)
33 (1)
34 (1)
35 (1)
36 (1)
37 (1)
38 (1)
39 (1)
40 (1)
42 (1)
45 (1)
46 (1)
48 (1)
50 (1)
57 (1)
60 (1)
76 (1)
8 (1)
9 (1)
95 (1)
1
(current)
2
3
Filter
42 produkter hittades
KEDJEHJUL 2 ST., N=30 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702030
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
254,6
L
70
D2
130
N=Antal tänder
30
1 230,59 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=14 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702014
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
125,7
L
70
D2
88
N=Antal tänder
14
342,24 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=20 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702020
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
173,9
L
70
D2
130
N=Antal tänder
20
646,23 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=23 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702023
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
198,1
L
70
D2
130
N=Antal tänder
23
796,08 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=37 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702037
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
311,1
L
70
D2
140
N=Antal tänder
37
1 814,33 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=8 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702008
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
77,9
L
65
D2
42
N=Antal tänder
8
122,27 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=9 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702009
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
85,8
L
65
D2
50
N=Antal tänder
9
150,69 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=10 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702010
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
93,8
L
65
D2
56
N=Antal tänder
10
185,91 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=12 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702012
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
109,7
L
70
D2
72
N=Antal tänder
12
256,86 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=11 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702011
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
101,7
L
70
D2
64
N=Antal tänder
11
222,28 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=13 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702013
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
117,7
L
70
D2
80
N=Antal tänder
13
298,87 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=15 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702015
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
133,7
L
70
D2
96
N=Antal tänder
15
390,83 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=16 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702016
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
141,8
L
70
D2
104
N=Antal tänder
16
440,36 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=19 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702019
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
165,9
L
70
D2
128
N=Antal tänder
19
597,11 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=18 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702018
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
157,8
L
70
D2
120
N=Antal tänder
18
538,18 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=22 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702022
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
190,1
L
70
D2
130
N=Antal tänder
22
743,31 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=21 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702021
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
182
L
70
D2
130
N=Antal tänder
21
693,04 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=24 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702024
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
206,2
L
70
D2
130
N=Antal tänder
24
854,18 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=25 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702025
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
214,2
L
70
D2
130
N=Antal tänder
25
910,20 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 2 ST., N=27 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=16B-2
Art.nr 22253-21001702027
Benämning
Kedjehjul
ISO-nr
16B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Delning mm
25,4X17,02
D
230,4
L
70
D2
130
N=Antal tänder
27
1 029,53 kr
Fler detaljer
1
(current)
2
3
Filter
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Blankt, ej härdat.
Anmärkning
Kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kedjehjulen är förborrade.
Detaljer
CAD
Tillbehör