Kedjehjul
2 st.
stål
blank
- Passar för rullkedjor enligt DIN ISO 606
- Förborrade
7 436,57 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kedjehjul
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
förborrad
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
505,65
N=Antal tänder
50
B1
18,2
B2
54,6
C
3,5
D
521,6
D3 max.
30
Delning mm
31,75X19,56
Delning tum
1_1/4X3/4
ISO-nr
20B-2
ISO-nr
20B-2
R
32
Beskrivning
Material
Kolfattigt stål.
Utförande
Blankt, ej härdat (kan ej härdas).
Anmärkning
Kedjehjul för rullkedjor enligt DIN ISO 606.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet ”D3 max.” i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet ”D3 max.” i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.