text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kedjehjul
Utförande 1
3 st.
Utförande 2
förborrad
DIN ISO
DIN ISO 606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
133,52
N=Antal tänder
44
B1
5,2
B3
25,6
C
1
D
138,1
D3 max.
20
Delning mm
9,525 x 5,72
Delning tum (PxB1)
3/8X7/32
ISO-nr
06 B-3
R
10
RoHS
true

Beskrivning

Material
Kolfattigt stål.
Utförande
Blankt, ej härdat (kan ej härdas).
Anmärkning
Kedjehjul för rullkedjor enligt DIN ISO 606.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet ”D3 max.” i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också