text.skipToContent text.skipToNavigation
22266

Kedjehjul

1104

stål

blank

  • Passar för rullkedjor enligt DIN ISO 606
  • Förborrade
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
22266-30380732012

37,62 kr

exkl. moms
Bruttopris:  44,77 kr
Vikt  120,45 G

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
22266-30380732012
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
1104
Utförande 2
förborrad
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
36,8
N=Antal tänder
12
B1
5,2
B3
25,6
C
1
D
40,5
D3 max.
12
Delning mm (PxB1)
9,525X5,72
Delning tum (PxB1)
3/8X7/32
ISO-nr
06B-3
R
10
Vikt
120,45 G

Beskrivning

Material
Kolfattigt stål.
Utförande
Blankt, ej härdat (kan ej härdas).
Anmärkning
Kedjehjul för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kedjehjulen är förborrade.