{"product":{"productId":"agid.17667","price":43.07,"name":"Förbindningslänkar rostfritt stål DIN ISO 606 Form L"},"currency":"SEK"}
- Passar för enkla rullkedjor DIN ISO 606
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Anmärkning
Förbindningslänkar för enkla rullkedjor DIN ISO 606.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.