Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Förbindningslänkar dubbla DIN ISO 606, Form S
22201
Förbindningslänkar dubbla DIN ISO 606, Form S
Passar för rullkedjor, dubbla, enligt DIN ISO 606
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 94,58 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Benämning
Välj
Förbindningslänk (2)
ISO-nr
Välj
20B-2 (1)
24B-2 (1)
Utförande 1
Välj
2 st. (2)
Utförande 2
Välj
bultlås (2)
Till=Passar till kedjehjul
Välj
1 1/2X1 (1)
1 1/4X3/4 (1)
Filter
2 produkter hittades
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP KOPPLINGSLÄNK MED BULTLÅS, FORM:S STÅL, ISO=24B-2, 1 1/2X1
Art.nr 22201-51121000
Benämning
Förbindningslänk
ISO-nr
24B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
bultlås
Till=Passar till kedjehjul
1 1/2X1
138,99 kr
Fler detaljer
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP KOPPLINGSLÄNK MED BULTLÅS, FORM:S STÅL, ISO=20B-2, 1 1/4X3/4
Art.nr 22201-51140340
Benämning
Förbindningslänk
ISO-nr
20B-2
Utförande 1
2 st.
Utförande 2
bultlås
Till=Passar till kedjehjul
1 1/4X3/4
94,58 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Förbindningslänkar för rullkedjor, dubbla enligt DIN ISO 606.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Detaljer
CAD
Tillbehör