{"product":{"productId":"agid.21792","price":16.24,"name":"Förbindningslänkar dubbla DIN ISO 606, Form E"},"currency":"SEK"}
- Passar för rullkedjor, dubbla, enligt DIN ISO 606
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Förbindningslänkar för rullkedjor, dubbla enligt DIN ISO 606.
För Form E måste låsfjädern monteras med den stängda änden i löpriktningen.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
För Form E måste låsfjädern monteras med den stängda änden i löpriktningen.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.