{"product":{"productId":"agid.15980","price":470.17,"name":"Cylindriska kugghjul i stål, modul 1,5 fräst kugg, rak kugg, ingreppsvinkel 20°, Form B, utan nav"},"currency":"SEK"}
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kugg fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som de cylindriska kugghjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål.
För att uppnå exakt rotation mellan kuggen och borrningen rekommenderar vi att du skapar ett förborrat hål med motsvarande diameter. Det går även att minska diametern med bussningar.
För att uppnå exakt rotation mellan kuggen och borrningen rekommenderar vi att du skapar ett förborrat hål med motsvarande diameter. Det går även att minska diametern med bussningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.