Styrskena
för kryssrullar
verktygsstål
- Härdat och slipat
- Kan användas som reservdel för slidstyrningar
- Ingen startfriktion (ingen stick-slip-effekt)
1 017,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Utförande 1
för kryssrullar
Material grundkropp
verktygsstål
Material komponent
konstruktionsstål
B1=Bredd
13,9
D=För rulldiameter
6
G=Vikt ca per skena
445
H=Höjd
15
L=Längd
300
B
31
B2
6
D1
M06
D2
5,4
D3
10
H1
1,8
K
5,2
L1
25
L2
5X50
Beskrivning
Material
Styrskena i verktygsstål 1.2842, ändstycken 1.0531.
Utförande
Styrskena härdad (60-62 HRC) och slipad. Ändstycke brunerat.
Anmärkning
Lämplig rullhållare, se 21052.
Styrskenorna är inbyggda i slidstyrningarna (21034, 21035, 21038 och 21040). Därför kan de även användas som reservdelar.
Levereras som enskild styrskena, utan rullhållare. Ytterligare styrskenor och rullhållare måste beställas separat.
Styrskenorna är inbyggda i slidstyrningarna (21034, 21035, 21038 och 21040). Därför kan de även användas som reservdelar.
Levereras som enskild styrskena, utan rullhållare. Ytterligare styrskenor och rullhållare måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Änddel
2) Utan rullhållare (21052)
2) Utan rullhållare (21052)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.