Rullhållare
för styrskenor
plast
- Längd enligt kundens önskemål
- Belastning per rulle på upp till 400 N
221,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullhållare
Utförande 1
för styrskenor
Material grundkropp
plast
Material komponent
verktygsstål
D=Rulldiameter
2
F=Belastning in/rulle
60
H=Höjd
4,5
N=Antal rullar
2-200
N=Rullantal
10
T=Delning
4
B
0,5
N
10
Beskrivning
Material
Hållare i plast, rullar i verktygsstål 1.2842.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.