text.skipToContent text.skipToNavigation
21070

Precisions-slidstyrningar med rullager samt mikrometerspindel och positionshål

  • Mikrometerratt med skalindelning 0,02 mm
  • Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 1095 N
  • Olika storlekar med slag från 10 till 150 mm
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Centreringshål
Särskilda egenskaper:

från 5 894,33 kr

10 produkter hittades

Beskrivning

Material
EN-GJL-250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar med rullager används inom maskinkonstruktion och fixturbygge, inom mätteknik, i optiska instrument och inom finmekanik. Mikrometerrattens skalindelning är 0,02 mm.

De tillåtna belastningsvärden (F) som anges är avsedda för 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.

F = bärförmåga vid dynamiskt eller statiskt lastfall.
TI E/E1 = antal fästhål E/E1/M i innerdelen.
TA E/E1= antal fästhål E/E1/M i ytterdelen.
TI E4 = antal fästhål E4/D1 i innerdelen.
TA E2 = antal fästhål E2/D1 i ytterdelen.